Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Přídržné lanko z nerezové oceli.
Svorka a kabelové očko z hliníku.
Provedení: Přídržné lanko s plastovou povrchovou úpravou.Upozornění:Pomocí lanka a kroužku na klíč K0367 lze fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 jakož i zástrčný čep K0365 zajistit proti ztracení. Pro upevnění lanka slouží šroub M5.
Teplotní rozmezí: +80 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367 Přídržná lanka 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržná lanka

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníLCADPřís.CenaObjednat
K0367.0150A150 54,05 CZK
K0367.0200A200 66,92 CZK
K0367.0300A300 72,07 CZK
K0367.0500A500 81,51 CZK

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

LCADPřís.CenaObjednat
K0367.1150B150 63,49 CZK
K0367.1200B200 66,07 CZK
K0367.1300B300 73,50 CZK
K0367.1500B500 87,23 CZK

Přídržná lanka, provedení C, s okem na obou stranách

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení C, s okem na obou stranách

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

LCADPřís.CenaObjednat
K0367.2150C150 53,20 CZK
K0367.2200C200 55,48 CZK
K0367.2300C300 58,34 CZK
K0367.2500C500 64,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33