Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spirálový kabel z PUR.
Oko z mědi nebo nerezové oceli.
Klíčový kroužek z oceli nebo z nerezové oceli.
Provedení: Spirálový kabel, černý.
Oko z mědi pozinkované nebo nerezové oceli bezbarvé
Klíčový kroužek z pochromované oceli nebo nerezové oceli bezbarvé
Upozornění:Elastický pojistný spirálový kabel k jištění součástí přípravků. Velmi dobrá vratná síla, robustní a odolný proti opotřebení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367 Pojistný spirálový kabel 125 kB

Výkresy

Pojistný spirálový kabel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Závěsné kroužky

LL1CADPřís.CenaObjednat
K0367.10100ocel100500 115,26 CZK
K0367.10200ocel2001000 128,41 CZK
K0367.20100nerezová ocel100500 125,55 CZK
K0367.20200nerezová ocel2001000 142,71 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33