- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2116
Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1698Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C (s aretační drážkou).
Aretační čep je vhodný pro potravinářský průmysl. Je proveden s kuželovým nákružkem, aby bylo možné šroubované místo hygienicky bezpečně utěsnit těsnicí podložkou a podložkou Hygienic USIT®. Povrchy mají hloubku drsnosti Ra < 0,8 µm, což zamezuje zachycení částeček prachu a snadné čištění. Materiál:Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Těsnění z 70 EPDM 295 (černé) nebo 75 Fluoroprene® XP (modré). Provedení: Aretační kolík tvrzený nebo netvrzený, bez povrchové úpravy.Teplotní rozsah:70 EPDM 295: -40 °C až 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C až 200 °C. Přednosti:Hygienický design Nerezová ocel 1.4404 Vhodné pro čištění Odolnost vůči polárním i nepolárním médiím a aromatickým látkámPříslušenství:Těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491. Rozsah dodávkyAretační čep včetně těsnicí podložky a podložky Hygienic Usit®. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Aretační kolík | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1698.0110601 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | černá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 347,63 CZK | | K1698.0110611 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | černá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 347,63 CZK | | K1698.0120801 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | černá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 472,61 CZK | | K1698.0120811 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | černá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 472,61 CZK | | K1698.0110602 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | modrá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 616,19 CZK | | K1698.0110612 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | modrá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 616,19 CZK | | K1698.0120802 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | modrá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 830,11 CZK | | K1698.0120812 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | kalená | modrá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 830,11 CZK | | K1698.1110601 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 305,02 CZK | | K1698.1110611 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 305,02 CZK | | K1698.1120801 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 405,40 CZK | | K1698.1120811 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 405,40 CZK | | K1698.1110602 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 571,28 CZK | | K1698.1110612 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 571,28 CZK | | K1698.1120802 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 762,90 CZK | | K1698.1120812 | A | bez aretační drážky | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 762,90 CZK | | K1698.0310601 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | černá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 447,45 CZK | | K1698.0310611 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | černá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 447,45 CZK | | K1698.0320801 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | černá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 591,02 CZK | | K1698.0320811 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | černá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 591,02 CZK | | K1698.0310602 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | modrá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 748,32 CZK | | K1698.0310612 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | modrá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 748,32 CZK | | K1698.0320802 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | modrá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 976,83 CZK | | K1698.0320812 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | kalená | modrá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 976,83 CZK | | K1698.1310601 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 408,55 CZK | | K1698.1310611 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 408,55 CZK | | K1698.1320801 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 519,52 CZK | | K1698.1320811 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | černá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 519,52 CZK | | K1698.1310602 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 698,27 CZK | | K1698.1310612 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 1 698,27 CZK | | K1698.1320802 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 901,90 CZK | | K1698.1320812 | C | s drážkou rastru | nerezová ocel | netvrzeno | modrá | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 1 901,90 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|