Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění:Svěrací kroužek s drážkou obepíná hřídel stejnoměrným tlakem. Tim se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel.

Tolerance hřídele by měla být v h11.
Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1925 Svěrací kroužky, široké dělené 210 kB

Výkresy

Svěrací kroužky, široké dělené

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
BC
(DIN 912)
D1

D2RFiltr
K1925.00801K1925.0080220M3x881822,4
K1925.01001K1925.0100220M3x10102426
K1925.01201K1925.0120224M4x12122831,8
K1925.01601K1925.0160229M5x16163439,4
K1925.02001K1925.0200233M6x18204046,4
K1925.02501K1925.0250233M6x18254550,8
K1925.03001K1925.0300233M6x18305458,6
K1925.04001K1925.0400233M6x18406065
K1925.05001K1925.0500241M8x25507887
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33