Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové
K0407

Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Aretační kroužek ocelový.
Křídlová úchytka termoplast.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Stavěcí kroužek bez povrchové úpravy.
Křídlový úchyt, barva tmavošedá.
Závitový čep, modře pasivovaný.
Odkaz na výkres:
1) proměnný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0407 Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové 183 kB

Výkresy

Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BD1D2D3HCADPřís.CenaObjednat
K0407.1006018612M426 31,75 CZK
K0407.1008018816M427 34,03 CZK
K0407.101001101020M530 37,75 CZK
K0407.101201121222M631 40,90 CZK
K0407.101601121628M633 45,19 CZK
K0407.102001142032M635 51,48 CZK
K0407.102501162540M837,5 71,21 CZK
K0407.103201163250M846 102,96 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33