- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0406_AAretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení A, drážkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Povrch základního tělesa | Provedení | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.100301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 11,73 CZK | | K0406.100401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 11,73 CZK | | K0406.100501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 11,73 CZK | | K0406.100601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 12,01 CZK | | K0406.100701 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 12,01 CZK | | K0406.100801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 14,01 CZK | | K0406.100901 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101101 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 22,02 CZK | | K0406.101401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24,31 CZK | | K0406.101501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24,31 CZK | | K0406.101601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 25,45 CZK | | K0406.101801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 32,89 CZK | | K0406.102001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 32,89 CZK | | K0406.102401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 51,48 CZK | | K0406.102501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51,48 CZK | | K0406.102601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51,48 CZK | | K0406.102801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 66,35 CZK | | K0406.103001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 68,35 CZK | | K0406.103201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 81,80 CZK | | K0406.103501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 93,24 CZK | | K0406.103601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 93,24 CZK | | K0406.103801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 101,24 CZK | | K0406.104001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 138,14 CZK | | K0406.104201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 138,14 CZK | | K0406.104501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 165,88 CZK | | K0406.104801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 165,88 CZK | | K0406.105001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.106801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.107001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.107201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.107501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.108001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.108501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 992,13 CZK | | K0406.109001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 992,13 CZK | | K0406.110001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1 162,02 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|