- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0611Drážkované upínací kroužky vnitřní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel 1.4404.
Hliník.Provedení: Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70. Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Drážkované upínací kroužky, vnitřní obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením upínací síly. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by došlo k poškození hřídele.
Tolerance hřídele by se měla pohybovat v rámci h11.
Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny malým středicím bodem.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ provedení | Materiál základní těleso | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0611.00401 | - | ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 71,79 CZK | | K0611.00501 | - | ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 71,79 CZK | | K0611.00601 | - | ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 71,79 CZK | | K0611.00801 | - | ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 71,79 CZK | | K0611.01001 | - | ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 84,08 CZK | | K0611.01201 | - | ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 93,24 CZK | | K0611.01501 | - | ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 110,40 CZK | | K0611.01601 | - | ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 110,40 CZK | | K0611.01801 | - | ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 123,84 CZK | | K0611.02001 | - | ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 140,43 CZK | | K0611.02201 | - | ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 148,43 CZK | | K0611.02501 | - | ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 151,58 CZK | | K0611.02801 | - | ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 167,31 CZK | | K0611.03001 | - | ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 191,91 CZK | | K0611.04001 | - | ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 221,36 CZK | | K0611.05001 | - | ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 468,75 CZK | | K0611.00402 | - | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 155,58 CZK | | K0611.00502 | - | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 155,58 CZK | | K0611.00602 | - | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 155,58 CZK | | K0611.00802 | - | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 168,17 CZK | | K0611.01002 | - | nerezová ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 214,21 CZK | | K0611.01202 | - | nerezová ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 221,08 CZK | | K0611.01502 | - | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 264,55 CZK | | K0611.01602 | - | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 264,55 CZK | | K0611.01802 | - | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 302,59 CZK | | K0611.02002 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 368,08 CZK | | K0611.02202 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 386,67 CZK | | K0611.02502 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 407,84 CZK | | K0611.02802 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 459,03 CZK | | K0611.03002 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 470,47 CZK | | K0611.04002 | - | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 587,73 CZK | | K0611.05002 | - | nerezová ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 107,96 CZK | | K0611.00404 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 201,92 CZK | | K0611.00504 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 201,92 CZK | | K0611.00604 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 201,92 CZK | | K0611.00804 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 219,08 CZK | | K0611.01004 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 278,28 CZK | | K0611.01204 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 287,72 CZK | | K0611.01504 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 344,34 CZK | | K0611.01604 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 344,34 CZK | | K0611.01804 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 392,96 CZK | | K0611.02004 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 442,16 CZK | | K0611.02204 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 464,18 CZK | | K0611.02504 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 489,06 CZK | | K0611.02804 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 550,55 CZK | | K0611.03004 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 564,56 CZK | | K0611.04004 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 705,28 CZK | | K0611.05004 | vnitřní drážkování | nerezová ocel A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 440,58 CZK | | K0611.00403 | vnitřní drážkování | hliník | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 101,82 CZK | | K0611.00503 | vnitřní drážkování | hliník | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 101,82 CZK | | K0611.00603 | vnitřní drážkování | hliník | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 101,82 CZK | | K0611.00803 | vnitřní drážkování | hliník | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 108,39 CZK | | K0611.01003 | vnitřní drážkování | hliník | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 130,13 CZK | | K0611.01203 | vnitřní drážkování | hliník | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 140,71 CZK | | K0611.01503 | vnitřní drážkování | hliník | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 209,92 CZK | | K0611.01603 | vnitřní drážkování | hliník | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 209,92 CZK | | K0611.01803 | vnitřní drážkování | hliník | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 238,24 CZK | | K0611.02003 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 238,24 CZK | | K0611.02203 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 245,96 CZK | | K0611.02503 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 289,43 CZK | | K0611.02803 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 376,09 CZK | | K0611.03003 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 376,09 CZK | | K0611.04003 | vnitřní drážkování | hliník | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 499,36 CZK | | K0611.05003 | vnitřní drážkování | hliník | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 876,02 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|