- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0612Upínací kroužky dělené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel 1.4404.
Hliník.Provedení: Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70. Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Drážkované upínací kroužky obepínají hřídel stejnoměrným tlakem. Tím se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel
Tolerance hřídele by měla pohybovat v rámci h11.
Díky dvoudílnému provedení je možná rychlá montáž bez nutnosti demontáže ostatních dílů.
Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny středicím bodem.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0612.00401 | ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 130,13 CZK | | K0612.00501 | ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 130,13 CZK | | K0612.00601 | ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 130,13 CZK | | K0612.00801 | ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 130,13 CZK | | K0612.01001 | ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 145,00 CZK | | K0612.01201 | ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 151,01 CZK | | K0612.01501 | ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 179,04 CZK | | K0612.01601 | ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 179,04 CZK | | K0612.01801 | ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 192,48 CZK | | K0612.02001 | ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 207,06 CZK | | K0612.02201 | ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 220,51 CZK | | K0612.02501 | ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 227,37 CZK | | K0612.02801 | ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 248,82 CZK | | K0612.03001 | ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 258,26 CZK | | K0612.04001 | ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 305,16 CZK | | K0612.05001 | ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 546,55 CZK | | K0612.00402 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 203,92 CZK | | K0612.00502 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 203,92 CZK | | K0612.00602 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 203,92 CZK | | K0612.00802 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 208,78 CZK | | K0612.01002 | nerezová ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 260,26 CZK | | K0612.01202 | nerezová ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 269,70 CZK | | K0612.01502 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 330,33 CZK | | K0612.01602 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 330,33 CZK | | K0612.01802 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 372,09 CZK | | K0612.02002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 395,54 CZK | | K0612.02202 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 432,15 CZK | | K0612.02502 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 449,88 CZK | | K0612.02802 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 533,10 CZK | | K0612.03002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 539,40 CZK | | K0612.04002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 749,32 CZK | | K0612.05002 | nerezová ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 660,23 CZK | | K0612.00404 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 244,82 CZK | | K0612.00504 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 244,82 CZK | | K0612.00604 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 244,82 CZK | | K0612.00804 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 250,54 CZK | | K0612.01004 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 298,87 CZK | | K0612.01204 | nerezová ocel A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 310,31 CZK | | K0612.01504 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 380,09 CZK | | K0612.01604 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 396,68 CZK | | K0612.01804 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 446,16 CZK | | K0612.02004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 475,05 CZK | | K0612.02204 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 518,52 CZK | | K0612.02504 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 539,68 CZK | | K0612.02804 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 613,47 CZK | | K0612.03004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 620,33 CZK | | K0612.04004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 824,82 CZK | | K0612.05004 | nerezová ocel A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 1 826,40 CZK | | K0612.00403 | hliník | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 159,30 CZK | | K0612.00503 | hliník | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 159,30 CZK | | K0612.00603 | hliník | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 159,30 CZK | | K0612.00803 | hliník | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 173,89 CZK | | K0612.01003 | hliník | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 238,24 CZK | | K0612.01203 | hliník | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 245,96 CZK | | K0612.01503 | hliník | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 275,13 CZK | | K0612.01603 | hliník | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 275,13 CZK | | K0612.01803 | hliník | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 307,45 CZK | | K0612.02003 | hliník | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 314,89 CZK | | K0612.02203 | hliník | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 314,89 CZK | | K0612.02503 | hliník | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 368,94 CZK | | K0612.02803 | hliník | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 445,30 CZK | | K0612.03003 | hliník | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 452,74 CZK | | K0612.04003 | hliník | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 586,01 CZK | | K0612.05003 | hliník | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 976,98 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|