Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací hák, broušeno provedení A
K0014_A

Upínací hák, broušeno provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno. Průměr díry broušen.Upozornění:Udané upínací síly a momenty dotažení platí uvnitř uvedené upínací oblasti (H5).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0014_A Upínací hák, broušeno provedení A 286 kB

Výkresy

Upínací hák, broušeno provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BRVálcový šroub
DIN 912
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 1 146,60 CZK
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 1 155,61 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33