Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky s nákružkem a upínací páky se zesilovačem upínací síly
K0013

Upínací háky s nákružkem a upínací páky se zesilovačem upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací háky s nákružkem a zesilovače upínací síly umožňují ruční upínání dílů pomocí upínací páky.
U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v poměru ke standardním upínacím pákám až o 75 %. K utažení a povolení upínací páky je navíc nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzované na vysoké upínací síly a ložisko s vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Materiál:Základní těleso a upínací hák ze zušlechtěné oceli.
Úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části zesilovače upínací síly třídy pevnosti 5.8
Provedení: Základní těleso a upínací hák zušlechtěny a brynýrovány.
Ruční páka potažená umělou hmotou.
Ocelové díly zesilovače upínací síly, brynýrovány.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Na vyžádání:další barevná provedení úchytů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0013 Upínací háky s nákružkem a upínací páky se zesilovačem upínací síly 150 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem a upínací páky se zesilovačem upínací síly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0013.310M101025727965,1101365671940126,1130 3 143,43 CZK
K0013.312M121232889680,9121880822750188,7170 3 640,21 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33