Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tlačné pružiny pro upínky
K1554

Tlačné pružiny pro upínky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Drát z pružinové oceli EN 10270-1-DH.Upozornění:Tlačné pružiny se dodávají pouze v délce 400 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1554 Tlačné pružiny pro upínky 173 kB

Výkresy

Tlačné pružiny pro upínky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

DiLOSPružinová síla
F max.
(N)
Dráha pružiny
f na vinutí
CADPřís.CenaObjednat
K1554.0616,54003321,3 54,63 CZK
K1554.0818,54004252,1 55,77 CZK
K1554.101,210,54004352,7 63,49 CZK
K1554.121,412,54005473,3 79,51 CZK
K1554.141,514,54006504 82,08 CZK
K1554.161,616,54007534,8 94,38 CZK
K1554.181,818,54007685,4 100,96 CZK
K1554.201,820,54008626,5 105,82 CZK
K1554.242254009708,6 191,05 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33