- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0646_IGExcentrické páky z plastu, s vnitřním závitem, s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační páka a tlačná podložka z plastu PA 66 vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020. Tlačná podložka, černá. Osový čep, bez povrchové úpravy. Závitové šrouby a podložka, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že u nich při zátěži dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0646.1521105 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.1521106 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.2521108 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 163,88 CZK | | K0646.1531105 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.1531106 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.2531108 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 245,67 CZK | | K0646.15218405 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.15218406 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.25218408 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 163,88 CZK | | K0646.15318405 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.15318406 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.25318408 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 245,67 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|