- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0646Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Manipulační páka a tlačná podložka z plastu PA 66 vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020. Tlačná podložka, černá. Osový čep, bez povrchové úpravy. Závitové šrouby a podložka, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že u nich při zátěži dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0646.1521105 | vnitřní závit | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.1521106 | vnitřní závit | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.2521108 | vnitřní závit | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 163,88 CZK | | K0646.1531105 | vnitřní závit | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.1531106 | vnitřní závit | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.2531108 | vnitřní závit | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 245,67 CZK | | K0646.15218405 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.15218406 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 139,85 CZK | | K0646.25218408 | vnitřní závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 163,88 CZK | | K0646.15318405 | vnitřní závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.15318406 | vnitřní závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 211,35 CZK | | K0646.25318408 | vnitřní závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 245,67 CZK | | K0646.1521105X20 | vnější závit | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.1521105X30 | vnější závit | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.1521105X40 | vnější závit | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.1521105X50 | vnější závit | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.1521106X20 | vnější závit | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.1521106X30 | vnější závit | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.1521106X40 | vnější závit | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.1521106X50 | vnější závit | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.2521108X25 | vnější závit | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.2521108X30 | vnější závit | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.2521108X40 | vnější závit | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.2521108X50 | vnější závit | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.2521110X25 | vnější závit | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.2521110X30 | vnější závit | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.2521110X40 | vnější závit | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.2521110X50 | vnější závit | ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.1531105X20 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.1531105X30 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.1531105X40 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.1531105X50 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.1531106X20 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.1531106X30 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.1531106X40 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.1531106X50 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.2531108X25 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.2531108X30 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.2531108X40 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.2531108X50 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.2531110X25 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.2531110X30 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.2531110X40 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.2531110X50 | vnější závit | nerezová ocel | černá | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.15218405X20 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.15218405X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.15218405X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.15218405X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.15218406X20 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.15218406X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 150,15 CZK | | K0646.15218406X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.15218406X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 159,59 CZK | | K0646.25218408X25 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.25218408X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.25218408X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.25218408X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.25218410X25 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.25218410X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 175,32 CZK | | K0646.25218410X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.25218410X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 187,90 CZK | | K0646.15318405X20 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.15318405X30 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.15318405X40 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.15318405X50 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.15318406X20 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.15318406X30 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 224,80 CZK | | K0646.15318406X40 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.15318406X50 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 240,24 CZK | | K0646.25318408X25 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.25318408X30 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.25318408X40 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.25318408X50 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.25318410X25 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.25318410X30 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 263,12 CZK | | K0646.25318410X40 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | | K0646.25318410X50 | vnější závit | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 281,42 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|