- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0495Jednotky lineárních vedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
U typu E 18 pozinkovaná ocel.
Ocelové vřeteno válcované, s pravým trapézovým závitem. Upozornění:Střední rozmezí otáček, samosvorné.Na vyžádání:Levotočivý závit, nerezové provedení, 2 poháněcí čepy, další hodnoty zdvihu nebo kola pro ruční ovládání.Příslušenství:- Vedení K0496, K0497, K0498, K0499 - Svorky k trubkovému systémuPrincip funkce:Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího supportu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Typ E | Vřeteno | L | Zdvih S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Lícované pero DIN 6885 | V1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0495.300001X300 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 4 555,98 CZK | | K0495.300001X500 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 5 671,09 CZK | | K0495.300001X800 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 7 343,05 CZK | | K0495.400001X300 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 5 088,80 CZK | | K0495.400001X500 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 6 252,25 CZK | | K0495.400001X800 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 7 997,13 CZK | | K0495.400001X1000 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 9 063,91 CZK | | K0495.500001X500 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 6 421,56 CZK | | K0495.500001X800 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 8 239,09 CZK | | K0495.500001X1000 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 9 451,16 CZK | | K0495.180101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 4 823,39 CZK | | K0495.180101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | 5 792,93 CZK | | K0495.300101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 5 840,69 CZK | | K0495.300101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 6 954,95 CZK | | K0495.300101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | 8 627,48 CZK | | K0495.400101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 6 252,25 CZK | | K0495.400101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 7 416,55 CZK | | K0495.400101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 9 159,72 CZK | | K0495.400101X1000 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 10 324,03 CZK | | K0495.500101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 6 760,75 CZK | | K0495.500101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 8 578,28 CZK | | K0495.500101X1000 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | 9 789,78 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|