Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A
K1834_A

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel.
Značka blokování, hliník.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Provedení: Pouzdro a čepy pozinkované.
Značka blokování eloxovaná, červená.
Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.

Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm.
Zpùsob ovládání:Provedení A:
Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep.
Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.

Provedení B:
Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra.
Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“.
Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Příslušenství:Vrtací pouzdra K1835.Rozsah dodávkyUpevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Poloha ON
5) Poloha OFF
6) Značka blokování

Výkresy

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1834.0005A5103,326262010-6,53,466-1438,9295,73311 1 883,60 CZK
K1834.0007A7124,932322412-84,566-1544,7345,73913 2 000,86 CZK
Objednací čísloProvedeníZdvih
S
Upínací
síla
N
Teplotná
odolnost
Smyková síla
kN
MCADPřís.CenaObjednat
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 1 883,60 CZK
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 2 000,86 CZK