- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385_CKruhové vložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení C z nástrojové oceli, tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek: Objednací čísla K0285.117X022 až do K0285.936X036 Objednací čísla K0289.110X015 až do K0289.924X100 Objednací čísla K0291.120X030 až do K0291.924X080 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 175,32 CZK | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 177,32 CZK | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 184,18 CZK | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 186,76 CZK | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 201,34 CZK | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 202,77 CZK | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 222,51 CZK | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 224,22 CZK | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 235,38 CZK | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 237,38 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|