- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0387_AOpěrné kameny čtvercové, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny jsou vhodné zvláště jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny umožňují přenos nejvyšších hodnot momentu otáčení také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. Opěrné kameny jsou zárukou nadprůměrné přídržné síly. Rýhování opěrky je z tvrdokovu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | G | vroubkování | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0387.1005 | A | 10 | 10 | M5 | extra jemné | | | 446,45 CZK | | K0387.101205 | A | 10 | 12 | M5 | extra jemné | | | 432,72 CZK | | K0387.1205 | A | 12 | 10 | M5 | drobný | | | 548,55 CZK | | K0387.121205 | A | 12 | 12 | M5 | drobný | | | 536,25 CZK | | K0387.1606 | A | 16 | 10 | M6 | drobný | | | 625,48 CZK | | K0387.161206 | A | 16 | 12 | M6 | drobný | | | 635,78 CZK | | K0387.2005 | A | 20 | 10 | M5 | drobný | | | 742,46 CZK | | K0387.201205 | A | 20 | 12 | M5 | drobný | | | 743,89 CZK | | K0387.2506 | A | 25 | 10 | M6 | drobný | | | 1 025,60 CZK | | K0387.251206 | A | 25 | 12 | M6 | drobný | | | 1 029,89 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|