- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1911Matice do T drážky dlouhé |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno na 10.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1911.08 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | 30 | | | 106,11 CZK | | K1911.10 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | 36 | | | 113,26 CZK | | K1911.12 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | 44 | | | 115,54 CZK | | K1911.14 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | 50 | | | 145,86 CZK | | K1911.16 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | 56 | | | 183,90 CZK | | K1911.18 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | 64 | | | 280,57 CZK | | K1911.20 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | 70 | | | 328,04 CZK | | K1911.24 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | 88 | | | 695,27 CZK | | K1911.30 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | 108 | | | 1 164,31 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|