|
|
K0236Trubkové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Rameno madla aluminium EN AW-6060. Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Rameno madla jemně broušené a v přírodní barvě nebo černě eloxované. Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.Upozornění:Rameno madla a patky madla jsou pevně sešroubované.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A | B | D | H | L | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0236.1055041 | přírodně eloxováno | hliníkově stříbrná | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 448,16 CZK | | K0236.1088041 | přírodně eloxováno | hliníkově stříbrná | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 469,33 CZK | | K0236.1100041 | přírodně eloxováno | hliníkově stříbrná | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 476,48 CZK | | K0236.1120041 | přírodně eloxováno | hliníkově stříbrná | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 488,49 CZK | | K0236.1180041 | přírodně eloxováno | hliníkově stříbrná | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 525,38 CZK | | K0236.1055042 | přírodně eloxováno | černá | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 388,10 CZK | | K0236.1088042 | přírodně eloxováno | černá | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 408,69 CZK | | K0236.1100042 | přírodně eloxováno | černá | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 416,42 CZK | | K0236.1120042 | přírodně eloxováno | černá | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 427,86 CZK | | K0236.1180042 | přírodně eloxováno | černá | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 464,46 CZK | | K0236.1055043 | černě eloxováno | hliníkově stříbrná | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 457,89 CZK | | K0236.1088043 | černě eloxováno | hliníkově stříbrná | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 478,48 CZK | | K0236.1100043 | černě eloxováno | hliníkově stříbrná | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 486,20 CZK | | K0236.1120043 | černě eloxováno | hliníkově stříbrná | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 500,21 CZK | | K0236.1180043 | černě eloxováno | hliníkově stříbrná | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 538,54 CZK | | K0236.1055044 | černě eloxováno | černá | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 398,11 CZK | | K0236.1088044 | černě eloxováno | černá | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 419,28 CZK | | K0236.1100044 | černě eloxováno | černá | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 427,00 CZK | | K0236.1120044 | černě eloxováno | černá | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 440,15 CZK | | K0236.1180044 | černě eloxováno | černá | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 478,19 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|