Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pryžové dorazy, parabolické
K0574

Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0574 Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem 183 kB
 Technická informace pro pryžokovové silentbloky 58,9 kB

Výkresy

Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHGLTuhost pružiny
N/mm
Zatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
K0574.020024552024M61814500 26,88 CZK
K0574.030036553036M82015750 50,62 CZK
K0574.035040553540M823161750 62,63 CZK
K0574.050058555058M1028303000 85,51 CZK
K0574.050067555067M838303200 140,43 CZK
K0574.075089557589M1237508000 122,98 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33