- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1932Pryžokovové dorazové lišty z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shoreho A.Provedení: Černě lakovaná ocel (K1932.02501904557, K1932.05003507057 a K1932.K1932.10004512057 pozinkovaná).Upozornění:K zachycení velkých rázových sil a uskladnění velkých hmotností. Uvedené údaje o zatížení platí pro statické trvalé zatížení při tvrdosti pryže 57° Shore A. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
* Kovová část, šířka 30 mm.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | D | H | L | L1 | S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1932.02501904557 | 68,6 | - | 25* | 6,5 | 19 | 84 | 45 | 3 | 500 | | | 137,28 CZK | | K1932.05003507057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 35 | 130 | 70 | 5 | 3100 | | | 573,14 CZK | | K1932.05007007057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 70 | 130 | 70 | 5 | 2500 | | | 893,46 CZK | | K1932.10004512057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 45 | 200 | 120 | 10 | 14000 | | | 1 566,42 CZK | | K1932.10008012057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 80 | 200 | 120 | 10 | 8500 | | | 2 239,95 CZK | | K1932.12004515057 | 200 | 60 | 120 | 15 | 45 | 250 | 150 | 10 | 18000 | | | 1 738,02 CZK | | K1932.15005020057 | 250 | 80 | 150 | 17 | 50 | 300 | 200 | 15 | 34000 | | | 3 460,03 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|