- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- K1976
Kruhové trubky z hliníku Ø30 typ I
- K1977
Profilové trubky z hliníku Ø30 typ I
- K1978
Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I
- K1979
Profilové trubky z hliníku Ø30, drážka 8 typ I
- K1980
T-spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1981
T-spojky Ø30 s přípojkou k drážce 8 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1982
Křížová spojka Ø30 typ I
- K1983
Paralelní spojka Ø30 typ I
- K1984
Spojka 45° Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1985
Úhlové vzpěry 90° Ø30 typ I
- K1986
Styková spojka 90° Ø30 typ I s pojistkou proti pootočení
- K1987
Kulová spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1988
Kulová křížová spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1989
Kulová styková spokaj Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1990
Krytky pro spojky Ø30 typ I
- K1991
Spojovací desky Ø30 typ I
- K1992
Závitové vložky Ø30 typ I
- K1993
Multibloky Ø30 typ I
- K1994
Upínací svorky Ø30 typ I
- K1995
Upevnění plošných prvků Ø30 typ I
- K1996
Upevnění stolních desek Ø30 typ I
- K1997
Zavěšení desek Ø30 typ I
- K1998
Svorky Ø30 typ I
- K1999
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, průhledný
- K2002
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, samolepicí
- K2003
Krytky Ø30 typ I
- K2004
Krytky Ø30 pro profilové trubky, typ I
- K2005
Kluzné lišty Ø30 typ I
- K2006
Bloky pro svazování kabelů Ø30 typ I
- K2007
Válečky s kuličkovým ložiskem
- K2008
Válečky Ø30 typ I
- K2009
Kluzná ložiska Ø30 typ I
- K2135
Válečkové dopravníky z oceli
- K2136
Ocelové stykové spojky pro válečkové dopravníky z oceli
- K2137
Závěsný držák Ø30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2138
Závěsný držák variabilní Ø 30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2139
Závěsný držák 40, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2140
Montážní držák Ø30 ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2141
Prvky zpětného jištění z oceli pro válečkové dopravníky z oceli
- K2142
Vodicí kolejnice z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K2143
Vodicí kolejnice centrální z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1993Multibloky Ø30 typ I |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový tlakový odlitek. Montážní sada z oceli.Provedení: bez povrchové úpravy. Montážní díly, pozinkované.Upozornění:Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.
Pro stabilní upevnění plochých prvků nebo jakýchkoli součástí k profilovým trubkám.
Komponenty lze k bloku Multiblock přišroubovat z pěti stran. Dvě poloviny dvoudílného bloku Multiblock s různou výškou umožňují montáž nástavců v různých úrovních. Nástavce tak mohou být namontovány tangenciálně ke kruhovému profilu trubky nebo s odstupem 5 mm.Rozsah dodávky1 Multiblock 2-dílný. 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, pozinkované. 1 čtyřhranné matice DIN 557 - M6, pozinkované. 2 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkované.
Výrobek se dodává předběžně smontovaný.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Profil | ESD elektrostatický výboj | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1993.30 | Ø30 | ano | | | 188,19 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|