PopisPopis výrobku:Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.
U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.Materiál:Úchytné pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Upínací matice z mosazi.
Provedení: Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.Upozornění:Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.Použití:Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.Zvláštnost: