- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- K1882
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem
- K1883
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1884
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1885
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji
- K1886
Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1887
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1878
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem
- K1879
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem
- K1880
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1881
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji
- K1888
Elastomerové zubové spojky se svěracím kuželem
- K1889
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji
- K1890
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli
- K1891
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1892
Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1893
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1894
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem
- K1895
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem, z nerezové oceli
- K1896
Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky
- K2064
Tuhé spojky proříznuté
- K2065
Tuhé spojky dělené
- K2037
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z hliníku
- K2038
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
- K2039
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
- K2040
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z nerezové oceli
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1880Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Náboj z nerezové oceli. Měch, z nerezové oceli.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle, s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.
Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.
Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem. Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | max. krouticí moment Nm | Moment setrvačnosti (gcm²) | Tuhost v krutu Nm/rad
| Tuhost pružiny radiální (N/mm) | Tuhost pružiny axialní (N/mm) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1880.0050250303 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250404 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250505 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250606 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0100260303 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260305 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260505 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260506 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260606 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0150260505 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260506 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260508 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260606 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260608 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260808 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0200380606 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380608 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380610 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380808 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380810 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200381010 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0450411010 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411012 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411014 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411212 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411214 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411414 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.1000471212 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471215 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471219 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471515 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471519 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471919 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 4 395,53 CZK | |
Objednací číslo | max. odchylka hřídele radiální (mm) | max. odchylka hřídele axiální (mm) | max. úhlový posun (°) | max. počet otáček ot/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1880.0050250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 4 | 4 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0100260303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 5 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 6 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 5 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 6 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 8 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 6 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 8 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 8 | 8 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0200380606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 6 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 8 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 10 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 8 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 10 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200381010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 10 | 10 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0450411010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 10 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 12 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 14 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 12 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 14 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 14 | 14 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.1000471212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 12 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 15 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 19 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 15 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 19 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 19 | 19 | | | 4 395,53 CZK | |
Objednací číslo | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. u zalícované pružiny | D4 | L | L2 | L3 | R | Utahovací moment šroubů Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1880.0050250303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250404 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0050250606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 571,14 CZK | | K1880.0100260303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260305 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260506 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0100260606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 2 618,90 CZK | | K1880.0150260505 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260506 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260508 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260606 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260608 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0150260808 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 3 320,46 CZK | | K1880.0200380606 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380608 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380610 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380808 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200380810 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0200381010 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 3 416,84 CZK | | K1880.0450411010 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411012 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411014 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411212 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411214 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.0450411414 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 4 101,24 CZK | | K1880.1000471212 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471215 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471219 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471515 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471519 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | | K1880.1000471919 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 4 395,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|