Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Provedení: kováno v zápustce.Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.
F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0768 Matice s okem DIN 582 276 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Matice s okem DIN 582

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Ocelový
klíč
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0768.08ocelbez povrchové úpravy1.1141M82036208,5368101,40,95 28,89 CZK
K0768.10ocelbez povrchové úpravy1.1141M10254525104510122,31,7 42,61 CZK
K0768.12ocelbez povrchové úpravy1.1141M12305430115312143,42,4 49,76 CZK
K0768.16ocelbez povrchové úpravy1.1141M163563351362141675 80,37 CZK
K0768.20ocelbez povrchové úpravy1.1141M2040724016711619128,3 113,26 CZK
K0768.24ocelbez povrchové úpravy1.1141M24509050209020241812,7 213,93 CZK
K0768.008ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M82036208,5368101,40,95 28,89 CZK
K0768.010ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M10254525104510122,31,7 42,61 CZK
K0768.012ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M12305430115312143,42,4 49,76 CZK
K0768.016ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M163563351362141675 80,37 CZK
K0768.020ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M2040724016711619128,3 113,26 CZK
K0768.024ocelgalvanicky pozinkovaný1.1141M24509050209020241812,7 213,93 CZK
K0768.108nerezová ocel-1.4301M82036208,5368101,40,95 103,25 CZK
K0768.110nerezová ocel-1.4301M10254525104510122,31,7 141,28 CZK
K0768.112nerezová ocel-1.4301M12305430115312143,42,4 214,50 CZK
K0768.116nerezová ocel-1.4301M163563351362141675 303,45 CZK
K0768.120nerezová ocel-1.4301M2040724016711619128,3 439,01 CZK
K0768.124nerezová ocel-1.4301M24509050209020241812,7 873,16 CZK
K0768.208nerezová ocel-1.4401M82036208,5368101,40,95 138,42 CZK
K0768.210nerezová ocel-1.4401M10254525104510122,31,7 189,62 CZK
K0768.212nerezová ocel-1.4401M12305430115312143,42,4 310,31 CZK
K0768.216nerezová ocel-1.4401M163563351362141675 499,64 CZK
K0768.220nerezová ocel-1.4401M2040724016711619128,3 644,64 CZK
K0768.224nerezová ocel-1.4401M24509050209020241812,7 1 341,34 CZK