Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Kuličkové rolny v nejrůznějších provedeních

Kuličkové rolny firmy KIPP se osvědčily v praxi u přepravních požadavků všeho druhu. Od velkého strojařského podniku až po menší servisní dílny mají kuličkové rolny mnohostranné využití. Kuličkové rolny se používají především k přepravě těžkého a citlivého zboží. Kupříkladu se montují kuličkové rolny do lisovacích strojů, měřicích přístrojů nebo do komplexních dopravních zařízení.
Kuličkové rolny se vyrábějí dle volby s masivním ocelovým pouzdrem nebo také s různými vlastnostmi materiálu. Pomocí plstěného těsnění přitom lze zabránit tomu, aby nečistoty vnikaly do kuličkového pozdra. Zákazník má na výběr následující materiály
Výběrová paleta produktů firmy KIPP obsahuje kuličkové rolny s nosností 50 N a rovněž kuličkové rolny s nosností 15 000 N. Celkem nabízí online obchod fimy HEINRICH KIPP WERK nad 40 různých variant kuličkových rolen. Tyto existují v nejrůznějších průměrech. Všechny kuličkové rolny jsou např. k dostání v různých miniaturních provedeních.

Pouzdro:
- pozinkovaná ocel
- zušlechtěná ocel
Zátěžová kulička:
- ocel
- ušlechtilá ocel
- polyamid (POM)
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33