- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1664_ASilový upínač, 3-stupňový, provedení A, s upínacím ramenem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Montáž:1. Nosný prvek polohujte na nástrojovém stole a upevněte jej zadaným utahovacím momentem 2. Upínací rameno uveďte do potřebné polohy. 3. Utažením upínacího šroubu se obrobek upne.Přednosti:- Velmi vysoké upínací síly 22–49 kN. - Snadná montáž prvků. - Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí. - Výškově a délkově plynule přestavitelné. - Použití v drážkách T 14–28 mm, a také rastrových systémech M12, M16, M20. - Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.Příslušenství:Zvýšení K1206 Tlačné prvky K1215 Rozsah dodávky- upínací jednotka - 3stupň. nosný prvek - upevňovací sadaZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|