Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výškové bloky provedení P
K0839

Výškové bloky provedení P

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Výškové bloky v provedení P se používají pouze v kombinaci s úpinkami k upínání vysokých obrobků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0839 Výškové bloky provedení P 225 kB

Výkresy

Výškové bloky provedení P

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNRCADPřís.CenaObjednat
K0839.120757570401330M1224154520203530 3 027,30 CZK
K0839.1210010070401330M1224153520203530 3 143,60 CZK
K0839.160757590501740M1630204520204540 3 659,84 CZK
K0839.1610010090501740M1630203520204540 3 897,08 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33