Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem
K1696_A

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Provedení A s polohovacím kolíkem.Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Montáž:Viz výkres (provedení A).Přednosti:- Kompaktní a plochý design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Odkaz na výkres:
1) Výchozí poloha upínání
2) Koncová poloha upínání
3) Závitový kolík
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1696_A Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem 200 kB

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 1 817,63 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33