- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1907Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Izolační médium neopren. Vnější těleso z oceli.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Dvoudílné spojovací izolátory se používají k vytvoření stabilního spojení nebo účinného oddělení strojů nebo systémů od sousedních konstručních dílů. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Lze pokrýt rozsah zatížení od 10 kg do 285 kg.
Rozměr H je výška izolátoru připojení v namontovaném stavu.
Barevné označení výrobků. Žlutý bod = tvrdost Shore 35. Červený bod = tvrdost Shore 45. Zelený bod = tvrdost Shore 55. Modrý bod = tvrdost Shore 65. Bílý bod = tvrdost Shore 75.Použití:Dolní část spojovacího izolátoru (P2) je vtlačena do otvoru (D3) desky (P3). Deska P3 je ve většině případů základová deska, na které je stroj nebo systém namontován. Poté se horní část připojovacího izolátoru (P1) připojí k dolní části (P2). V posledním kroku se izolátor spoje a základová deska přišroubují k podlaze nebo k jiné součásti pomocí vhodného šroubu. Pro ochranu neoprenu před šroubem se doporučuje umístit podložku mezi horní část (P1) a šroub. Podložka K1150.12 se doporučuje pro připojovací izolátory s D = 31,8 mm a podložka K1150.18 pro připojovací izolátory s D = 47,5 mm. Připojovací izolátor může být přišroubován jak svisle, tak i vodorovně. Je však třeba vzít v úvahu různá data zatížení.Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °C.Pozor:- Nesmí být překročen teplotní rozsah, jinak nelze zaručit plnou funkčnost. - Není odolný vůči drsným čisticím prostředkům, benzínu a olejům. - Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k poškození neoprenu. - Výška H musí být při instalaci dodržena, aby se zabránilo selhání připojovacího izolátoru.Vezměte na vědomí:Pro optimální použití připojovacích izolátorů je třeba dodržovat předepsanou výšku použité základové desky / boční desky (H2 / H3).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Tvrdost Shore | R | F (výška H2) = axiální zatížení | F1 (výška H2) = radiální zatížení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 | | | 268,55 CZK | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 | | | 268,55 CZK | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 | | | 268,55 CZK | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 | | | 268,55 CZK | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 | | | 268,55 CZK | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 | | | 397,83 CZK | |
Objednací číslo | F (výška H3) = axiální zatížení | F1 (výška H3) = radiální zatížení | Kmitočet Hz (výška H2) | Kmitočet Hz (výška H3) | Krouticí moment Nm (výška H2) | Krouticí moment Nm (výška H3) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 268,55 CZK | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 268,55 CZK | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 268,55 CZK | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 268,55 CZK | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | 268,55 CZK | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 397,83 CZK | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | 397,83 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|