- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0108_0Upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení. Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Odkaz na výkres:1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | X | L | A=Délka držadla | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0108.1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 406,98 CZK | | K0108.1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 417,56 CZK | | K0108.2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 497,93 CZK | | K0108.2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 497,93 CZK | | K0108.2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 497,93 CZK | | K0108.2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 518,52 CZK | | K0108.2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 518,52 CZK | | K0108.2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 518,52 CZK | | K0108.3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 603,17 CZK | | K0108.3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 620,91 CZK | | K0108.3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 642,93 CZK | | K0108.4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 705,85 CZK | | K0108.4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 705,85 CZK | | K0108.4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 732,45 CZK | | K0108.4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 760,47 CZK | | K0108.4242X30 | 0° | M24 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 744,17 CZK | | K0108.4242X40 | 0° | M24 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 775,35 CZK | | K0108.4242X50 | 0° | M24 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 775,35 CZK | | K0108.4242X60 | 0° | M24 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 775,35 CZK | | K0108.4242X70 | 0° | M24 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 798,51 CZK | | K0108.4242X80 | 0° | M24 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 798,51 CZK | | K0108.4242X90 | 0° | M24 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 798,51 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|