Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů
K0129_15

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0129_15 Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů 129 kB

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=Délka držadlaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 748,18 CZK
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 783,93 CZK
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 783,93 CZK
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 914,06 CZK
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 963,25 CZK
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 963,25 CZK
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 963,25 CZK
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 914,06 CZK
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 963,25 CZK
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 963,25 CZK
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 963,25 CZK
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 1 138,57 CZK
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 1 138,57 CZK
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 1 138,57 CZK