- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1500Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Patentovaný upínací systém umožňuje tvarově polohovat dvě součásti bez použití nářadí a poté je vzájemně silovým spojem upnout. Rozsah upnutí, resp. upínací sílu, lze nastavit.Materiál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200. Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny. Osový čep z nerezové oceli. Tahová kotva, podložka, upínací trn, talířová pružina z oceli.Provedení: Ovládací páka černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou. Tlačná podložka, černá. Podložka modře pasivovaná. Tahová kotva a upínací trn brynýrovány.Upozornění:Upínací sílu lze na tahové kotvě individuálně nastavit šroubovákem. Jako předběžné nastavení se doporučuje, aby excentrická páka byla ve svislé poloze, když upínací trn dosedá do otvoru. Funkce upínacího systému byla testována v otvorech s tolerancí H7. Všechny hodnoty přídržné síly jsou orientační a jsou uvedeny bez bezpečnostního faktoru. Vhodnost pro danou aplikaci musí ověřit uživatel.Přednosti:Spojení dvou součástí lze uskutečnit bez použití nářadí. Součásti jsou v upnutém stavu optimálně vystředěné. Z důvodu kompaktní konstrukce lze upínací trn s excentrickou pákou používat i ve slepých otvorech. Na otvory se nekladou žádné zvláštní rozměrové nároky. Ani povrch či tvar nemusí vykazovat zvláštní vlastnosti.Princip funkce:Upínací systém se do otvoru zavádí v otevřeném stavu. Na začátku postupu zavírání dojde k rozepření upínacího trnu, který se tím ukotví ve spodním dílu. Díky integrovanému svazku talířových pružin vznikne efekt přitažení, který oba díly na konci procesu zavírání dodatečně vzájemně sepne.Odkaz na výkres:1) aktivovaný 2) neaktivovaný Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | A1 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Ruční síla FH N | Přídržná síla F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1500.1001 | černá | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 582,58 CZK | | K1500.1202 | černá | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 634,92 CZK | | K1500.1403 | černá | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 677,82 CZK | | K1500.1004 | červená | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 582,58 CZK | | K1500.1205 | červená | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 634,92 CZK | | K1500.1406 | červená | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 677,82 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|