- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Svěrací páky
- Přepínací páky
- Excentrické páky
- K0005
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0788
Excentrické páky ocelové s vnitřním závitem a vnějším závitem
- K0645
Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0645
Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0646
Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0006
Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0789
Excentrické páky nastavitelné ocelové s vnějším závitem
- K0647
Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0647
Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli
- K0648
Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
- K0751
Excentrické páky z plastu s rychlouzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a zajišťovacím čepem z oceli
- K0118
Excentrické páky z plastu s elastomerovým uzávěrem s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
- K1500
Excentrické páky z hliníku, s ocelovými upínacími trny s plastovým přítlačným kotoučem
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0005_IGExcentrické páky z hliníku, s vnitřním závitem, s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou. Tlačná podložka černá. Osový čep bez povrchové úpravy. Podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0005.9501103 | ocel | černá | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 158,73 CZK | | K0005.9501104 | ocel | černá | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 158,73 CZK | | K0005.0501104 | ocel | černá | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 167,02 CZK | | K0005.0501105 | ocel | černá | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 167,02 CZK | | K0005.1501105 | ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 175,89 CZK | | K0005.1501106 | ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 175,89 CZK | | K0005.2501108 | ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 192,19 CZK | | K0005.9511103 | nerezová ocel | černá | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 226,23 CZK | | K0005.9511104 | nerezová ocel | černá | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 226,23 CZK | | K0005.0511104 | nerezová ocel | černá | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 238,24 CZK | | K0005.0511105 | nerezová ocel | černá | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 238,24 CZK | | K0005.1511105 | nerezová ocel | černá | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 251,68 CZK | | K0005.1511106 | nerezová ocel | černá | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 251,68 CZK | | K0005.2511108 | nerezová ocel | černá | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 275,42 CZK | | K0005.9501403 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 158,73 CZK | | K0005.9501404 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 158,73 CZK | | K0005.0501404 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 167,02 CZK | | K0005.0501405 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 167,02 CZK | | K0005.1501405 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 175,89 CZK | | K0005.1501406 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 175,89 CZK | | K0005.2501408 | ocel | rubínově červená RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 192,19 CZK | | K0005.9511403 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 226,23 CZK | | K0005.9511404 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 226,23 CZK | | K0005.0511404 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 238,24 CZK | | K0005.0511405 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 238,24 CZK | | K0005.1511405 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 251,68 CZK | | K0005.1511406 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 251,68 CZK | | K0005.2511408 | nerezová ocel | rubínově červená RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 275,42 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|