Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Provedení: černě komaxitováno.
Krytky, černé.
Upozornění:Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži.

Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zámykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž samým klíčem (euroklíč 5333).
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) klíč pro všechny zámky současně
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1496_B Západkové uzávěry provedení B 245 kB

Výkresy

Západkové uzávěry provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Provedení

Šířka
drážky
OvladačCADPřís.CenaObjednat
K1496.200681černáB8/10neuzamykatelný 1 402,54 CZK
K1496.270681černáB8/10klíč 1 439,72 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33