Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil.Provedení: Stříbrně eloxovaný.Upozornění:Čtyřhranné profily odpovídají našim zasouvacím spojovacím dílům.Na vyžádání:- jiné délky (L max. 4000 mm)
- zkosený řez
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0628 Čtyřhranné profily s lemem 98,9 kB

Výkresy

Čtyřhranné profily s lemem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloA

CLSTT1CADPřís.CenaObjednat
K0628.125152X2000251,5200021915 649,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33