- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- K1678
Aretační čep s páčkou z nerezové oceli s vnitřním vedením
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1672_A
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení A, bez krytky závory, bez matice
- K1672_B
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení B, bez krytky závory, s maticí
- K1672_C
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení C, s krytkou závory, bez matice
- K1672_D
Aretační čepy ovládané páčkou, provedení D, s krytkou závory, s maticí
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1677
Aretační čep s páčkou z oceli s vnitřním vedením
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0639
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K0640
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K0348
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
- K0637
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1284
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1285
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0638
Přídržné prvky ocelové
- K0638
Přídržné prvky hliníkové
- K0349
Uzávěr
- K1668
Páčka s vratnou pružinou, ocel nebo mosaz páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- K1669
Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou
- K1691
Páčka s vratnou pružinou, hliník páčka pro provedení doleva nebo doprava
- K1692
Uzavírací plechy, hliník pro páčku s vratnou pružinou
- K1693
Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1672_CAretační čepy ovládané páčkou, provedení C, s krytkou závory,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.Materiál:Závora 1.0503. Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli. Tlačná pružina 1.4310. Krytka závory termoplast PA.Provedení: Závitové pouzdro a závora brynýrovány. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný. Tlačná pružina bez povrchové úpravy. Krytka závory v různých barvách: - tmavošedá RAL 7021 - oranžová RAL 2004 - sytě žlutá RAL 1021 - bezpečnostní červená RAL 3020 - signální zelená RAL 6032 - bezpečnostní modrá RAL 5017 - světle šedá RAL 7035Přednosti:Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku. Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu Montáž pomocí vnějšího závitu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení. Příslušenství:Přídržné prvky K0638. Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1672.060410 | C | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0604101 | C | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510 | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0605101 | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0606101 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060512 | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0605121 | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0606121 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0608121 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060616 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0606161 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0608161 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016 | C | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0610161 | C | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060820 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0608201 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020 | C | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0610201 | C | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220 | C | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0612201 | C | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0604102 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06041012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0605102 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0606102 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.0605122 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06051212 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0606122 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061212 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0608122 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081212 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.0606162 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06061612 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0608162 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081612 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0610162 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101612 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.0608202 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06082012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0610202 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.0612202 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122012 | C | čistě oranžová RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06041016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060410116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051216 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060512116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061216 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081216 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061616 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060616116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081616 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101616 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06082016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.060820116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122016 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220116 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06041084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060410184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051284 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060512184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061284 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081284 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061684 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060616184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081684 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101684 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06082084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.060820184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122084 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220184 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06041086 | C | signální zelená RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060410186 | C | signální zelená RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051086 | C | signální zelená RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510186 | C | signální zelená RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061086 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610186 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051286 | C | signální zelená RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060512186 | C | signální zelená RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061286 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612186 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081286 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812186 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061686 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060616186 | C | signální zelená RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081686 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816186 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101686 | C | signální zelená RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016186 | C | signální zelená RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06082086 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.060820186 | C | signální zelená RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102086 | C | signální zelená RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020186 | C | signální zelená RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122086 | C | signální zelená RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220186 | C | signální zelená RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06041087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060410187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051287 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060512187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061287 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081287 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061687 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060616187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081687 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101687 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06082087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.060820187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122087 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220187 | C | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06041088 | C | světle šedá RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060410188 | C | světle šedá RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051088 | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060510188 | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06061088 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.060610188 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 313,74 CZK | | K1672.06051288 | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060512188 | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061288 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060612188 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06081288 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.060812188 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 320,32 CZK | | K1672.06061688 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060616188 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06081688 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.060816188 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06101688 | C | světle šedá RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.061016188 | C | světle šedá RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 382,95 CZK | | K1672.06082088 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.060820188 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06102088 | C | světle šedá RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061020188 | C | světle šedá RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.06122088 | C | světle šedá RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | | K1672.061220188 | C | světle šedá RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 433,86 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|