Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A
K1734_A

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z oceli.
Páka z polyamidu.
Zátěžová kulička z nerezové oceli 1.4034 nebo z polyamidu.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou se hodí pro přepravu a polohování citlivých materiálů, jako je sklo nebo leštěné hliníkové, mosazné a ocelové plechy. Dále lze kuličkové rolny používat jako alternativu ke standardním rolnám, pomocí kterých lze přepravovat a polohovat nízké profily např. v maloobchodě, ve výrobě nebo doma. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1734_A Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A 185 kB

Výkresy

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
Kulička øAD

D1D2HH1Max. zatížení
v kg,
kulička nahoru
Max. zatížení
v kg,
kulička dolů
CADPřís.CenaObjednat
K1734.1119Ase sevřenímkulička z nerezové oceli194850636,525212080 2 772,48 CZK
K1734.2119Ase sevřenímkulička z polyamidu194850636,525212080 2 772,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33