- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0729_GKónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ze zušlechtěné oceli nebo z nerezová ocel.Provedení: Ocelová provedení zušlechtěno na HV 390 ±40. Provedení z ušlechtilé oceli, nevytvrzené, bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0729.305 | zušlechtěná ocel | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | 11,73 CZK | | K0729.306 | zušlechtěná ocel | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | 18,59 CZK | | K0729.308 | zušlechtěná ocel | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | 28,03 CZK | | K0729.310 | zušlechtěná ocel | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | 35,46 CZK | | K0729.312 | zušlechtěná ocel | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | 49,19 CZK | | K0729.314 | zušlechtěná ocel | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | 64,64 CZK | | K0729.316 | zušlechtěná ocel | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | 73,22 CZK | | K0729.320 | zušlechtěná ocel | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | 102,39 CZK | | K0729.324 | zušlechtěná ocel | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | 165,02 CZK | | K0729.330 | zušlechtěná ocel | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | 306,59 CZK | | K0729.336 | zušlechtěná ocel | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | 377,23 CZK | | K0729.0306 | nerezová ocel | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | 43,19 CZK | | K0729.0308 | nerezová ocel | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | 62,63 CZK | | K0729.0310 | nerezová ocel | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | 102,10 CZK | | K0729.0312 | nerezová ocel | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | 138,14 CZK | | K0729.0316 | nerezová ocel | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | 227,08 CZK | | K0729.0320 | nerezová ocel | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | 338,91 CZK | | K0729.0324 | nerezová ocel | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | 452,74 CZK | | K0729.0330 | nerezová ocel | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | 578,86 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|