- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0693Šrouby s přestavitelnou výškou a kontramaticí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Výškově přestavitelné prvky se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Pojistná matice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení. Jiné velikosti na požádání. Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | pro šroub | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0693.01004 | zušlechtěná ocel | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 1 134,28 CZK | | K0693.01005 | zušlechtěná ocel | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 1 066,21 CZK | | K0693.01006 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 1 066,21 CZK | | K0693.01406 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 1 157,73 CZK | | K0693.01408 | zušlechtěná ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 1 157,73 CZK | | K0693.01410 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 1 157,73 CZK | | K0693.01810 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 1 249,82 CZK | | K0693.01812 | zušlechtěná ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 1 249,82 CZK | | K0693.01816 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 1 249,82 CZK | | K0693.02316 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 1 472,90 CZK | | K0693.02320 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 1 531,82 CZK | | K0693.02324 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 1 531,82 CZK | | K0693.02920 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 2 965,82 CZK | | K0693.02924 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 2 965,82 CZK | | K0693.02930 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 2 852,56 CZK | | K0693.010041 | nerezová ocel | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 1 673,67 CZK | | K0693.010051 | nerezová ocel | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 1 673,67 CZK | | K0693.010061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 1 673,67 CZK | | K0693.014061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 1 938,22 CZK | | K0693.014081 | nerezová ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 1 938,22 CZK | | K0693.014101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 1 938,22 CZK | | K0693.018101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 2 273,99 CZK | | K0693.018121 | nerezová ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 2 273,99 CZK | | K0693.018161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 2 273,99 CZK | | K0693.023161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 2 852,56 CZK | | K0693.023201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 2 852,56 CZK | | K0693.023241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 2 852,56 CZK | | K0693.029201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 5 202,05 CZK | | K0693.029241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 5 202,05 CZK | | K0693.029301 | nerezová ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 5 202,05 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|