Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vidlice se závitovým čepem nebo z nerezové oceli
K0397

Vidlice se závitovým čepem nebo z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel pro zušlechtění 1.1191. nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Zušlechtěná ocel, kaleno a brynýrováno.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy
Upozornění:Vhodný osový čep viz K0007.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0397 Vidlice se závitovým čepem nebo z nerezové oceli 208 kB

Výkresy

Vidlice se závitovým čepem nebo z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D2BHH1H2LCADPřís.CenaObjednat
K0397.05zušlechtěná ocelM551261610714,5 529,10 CZK
K0397.06zušlechtěná ocelM661671912815 576,29 CZK
K0397.08zušlechtěná ocelM8820923151020 654,94 CZK
K0397.10zušlechtěná ocelM1010281228181125 715,29 CZK
K0397.12zušlechtěná ocelM12123014342113,530 767,34 CZK
K0397.14zušlechtěná ocelM1414361637231535 958,96 CZK
K0397.16zušlechtěná ocelM1616401742261740 1 339,91 CZK
K0397.20zušlechtěná ocelM2018502252322150 1 986,27 CZK
K0397.105nerezová ocelM551261610714,5 644,07 CZK
K0397.106nerezová ocelM661671912815 656,08 CZK
K0397.108nerezová ocelM8820923151020 771,34 CZK
K0397.110nerezová ocelM1010281228181125 879,16 CZK
K0397.112nerezová ocelM12123014342113,530 1 021,31 CZK
K0397.114nerezová ocelM1414361637231535 1 292,43 CZK
K0397.116nerezová ocelM1616401742261740 2 411,27 CZK
K0397.120nerezová ocelM2018502252322150 2 655,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33