- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2148Kulové podložky a kuželové pánvičky kombinované, ocel nebo... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301. Provedení: Kulová podložka z vytvrzené oceli, hloubka kalení min. 0,2 mm. Kuželová pánvička ze zušlechtěné oceli.Upozornění:Kulové podložky a kuželové pánvičky tvoří pevně spojený a pevný celek. Rychlá a snadná montáž. Celková výška je větší než výška jednotlivých dílů podle DIN 6319.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | H | G | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2148.061 | ocel | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 9 | | | 140,43 CZK | | K2148.081 | ocel | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 17 | | | 158,44 CZK | | K2148.101 | ocel | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 26 | | | 181,32 CZK | | K2148.121 | ocel | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 38 | | | 205,06 CZK | | K2148.161 | ocel | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 73 | | | 222,22 CZK | | K2148.201 | ocel | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 117 | | | 280,57 CZK | | K2148.241 | ocel | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 168 | | | 312,03 CZK | | K2148.301 | ocel | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 269 | | | 402,69 CZK | | K2148.062 | nerezová ocel A2 | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 6 | | | 178,18 CZK | | K2148.082 | nerezová ocel A2 | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 12 | | | 200,77 CZK | | K2148.102 | nerezová ocel A2 | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 16 | | | 228,51 CZK | | K2148.122 | nerezová ocel A2 | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 24 | | | 295,15 CZK | | K2148.162 | nerezová ocel A2 | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 45 | | | 277,99 CZK | | K2148.202 | nerezová ocel A2 | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 71 | | | 386,39 CZK | | K2148.242 | nerezová ocel A2 | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 105 | | | 437,87 CZK | | K2148.302 | nerezová ocel A2 | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 191 | | | 624,91 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|