Rychlejší a efektivnější nakupování
Objevte naše rozhraní PunchOut a využijte výhod bezproblémového procesu zadávání zakázek.
Řešení na míru
Společně s vámi realizujeme individuální řešení pro zákazníky - přesně a spolehlivě podle vašich požadavků.
Inteligentnější konstrukce
Objevte 5 cenných rad pro výběr ideálních standardních komponent společnosti KIPP.
Všechny výrobky na jedno kliknutí
Rychlejší přístup ke správným normovaným dílům a ovládacím prvkům - digitální, efektivní a spolehlivé.
Přítlačné podložky KIPPlock
Kompaktní, účinné a bezpečné - přesvědčte se sami o našich přítlačných podložkách ve vaší aplikaci!
Novinky
Na následující stránce naleznete naše nové výrobky od technických inovací až po vylepšené funkce.
Upínací páky KIPP
Spolehlivé, stabilní a mnohostranně použitelné. Objevujte klasické výrobky společnosti.
Naše klasické výrobky
Objevujte nyní. Zde najdete informace o různých klasických výrobcích z různých oblastí.
Zavedením nové kategorie výrobků – ložiskových vodicích rolen – rozšiřuje společnost KIPP své portfolio o centrální součást pro konstrukci průmyslových zařízení. 104 nových položek v 9 produktových řadách bylo navrženo pro širokou paletu aplikací a kombinuje přesnost rozměrů, robustní konstrukci a trvale klidný chod – ideální pro dopravníkové systémy, balicí linky nebo polohovací systémy.
S novými miniaturními komponenty rozšiřuje společnost HEINRICH KIPP WERK svůj sortiment o přesné a robustní ovládací prvky pro aplikace s omezeným montážním prostorem. Ať už se jedná o lékařskou techniku, měřicí techniku nebo automatizaci - miniaturní konstrukční řady umožňují konstruktérům integrovat známou kvalitu KIPP i do těch nejtěsnějších prostor.
Díky novému modulárnímu sortimentu bočních vedení, opěrných prvků a spojovacích komponentů nabízí nyní společnost KIPP promyšlená řešení pro konstrukci zařízení v dopravníkové technice. Systém je navržen pro maximální flexibilitu, stabilitu a uživatelskou přívětivost - ideální pro oblasti použití, jako je potravinářský a obalový průmysl, speciální konstrukce strojů nebo automatizační technika.
NÁŠ SLIB : KIPP JE JISTOTA
CERTIFIKÁTY
Náš nárok zaručit maximální kvalitu se vyjadřuje v našem pochopení sebe samých a v našich certifikacích.
Řízení kvality chápeme jako neustále pokračující proces rychlé a cílené realizace nových požadavků. Tím, že utváříme pracovní procesy efektivně a jednáme předvídavě, můžeme také zaručit spokojenost zákazníků a našich zaměstnanců.