Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

REMOTE

Bezpečné a pohodlné dálkové ovládání:

Výrobky s dálkovým ovládáním umožňují bezpečné a ergonomické ovládání na dálku. Společnost KIPP dodává různé vzájemně sladěné kombinace výrobků s připojením bovdenovými lanky. Mezi oblíbené prvky patří aretační čep, vypínač a západkové uzávěry.
 

Způsob funkce

Spojení se stranou obsluhy probíhá pomocí bovdenových lanek. V případě, že z důvodu nepřístupné montážní prostory znemožňují aretaci nebo je zapotřebí obzvláště bezpečná nebo ergonomická obsluha na dálku, vyvinula společnost s dálkovým ovládáním. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.


Přednosti

  • Zabezpečení: Ovládání na dálku

  • Ergonomie: Komfort a pohodlí na těžko přístupných místech

  • Úspora času: Rychlý a centralizovaný přístup k funkcím


Oblasti použití

Výrobky s bovdenovým připojením se používají např. při konstrukci strojů a zařízení pro otevírání a uzavírání klapek a krytů. Výrobky se používají také ve výkyvných nebo otočných zařízeních a pro polohování dorazů, např., při konstrukci speciálních vozidel.

Záznamy / strana
17 z 17 záznamů
  • Záznamy / strana
    17 z 17 záznamů

    Ostatní zákazníci také zakoupili