Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Plynové pružiny 

Pro řízené otevírání, držení a zavírání

Společnost KIPP rozšiřuje svůj sortiment o nové plynové pružiny v ocelovém a nerezovém provedení. Bezúdržbové tlumicí prvky podporují řízené otevírání, držení a zavírání klapek, kapot a pohyblivých součástí a jsou vhodné pro použití v konstrukci strojů, lékařské technice a při konstrukci vozidel a zařízení.


Individuálně přizpůsobitelná podpora napájení

Nová série K2517 (ocel) a K2518 (nerezová ocel) umožňuje přesné přizpůsobení různým sekvencím pohybu. Individuálním plněním požadovaným tlakem plynu lze přesně přizpůsobit výsuvné síly dané aplikaci. Ty lze podle potřeby nastavit pomocí integrovaného plnicího ventilu.

Robustní materiály pro různé oblasti použití

Ocelová verze má ocelovou tlakovou trubku a tvrdě chromovanou pístní tyč a je vhodná zejména pro úsporná průmyslová řešení. Pro korozně kritická prostředí nabízí společnost KIPP nerezové provedení s tlakovou trubkou z nerezové oceli 1.4301 a pístnicí z nerezové oceli 1.4305.
 

Flexibilní integrace

Plynové pružiny jsou standardně k dispozici s průměrem pístní tyče od 6 do 14 mm a zdvihem od 40 do 400 mm. Připojovací závity na obou stranách umožňují kombinaci s různými spojovacími a montážními díly z oceli nebo nerezové oceli a usnadňují integraci do nejrůznějších konstrukcí.
 

Dlouhá životnost a bezúdržbové

Plynové pružiny jsou určeny pro teploty od -20 °C do +80 °C a po celou dobu své životnosti jsou bezúdržbové. Nabízejí proto spolehlivé řešení pro aplikace, kde jsou vyžadovány trvale řízené sekvence pohybů a vysoká provozní spolehlivost.

Aby skutečně udržely každou klapku 🤐⚙️
Více informací o našich plynových vzpěrách najdete ve videu.