Odborné znalosti v oboru
Spolu se společností KIPP můžete těžit z rozsáhlých odborných znalostí v oboru, dlouholetých zkušeností a praktických odborných řešení.
Upínací páky KIPP
Spolehlivé, stabilní a mnohostranně použitelné. Objevujte klasické výrobky společnosti.
Novinky
Na následující stránce naleznete naše nové výrobky od technických inovací až po vylepšené funkce.
Naše klasické výrobky
Objevujte nyní. Zde najdete informace o různých klasických výrobcích z různých oblastí.
Díky svým rychloupínacím systémům pro svařovací stoly nabízí společnost KIPP flexibilní řešení pro rychlé polohování, upínání a uvolňování obrobků na stolech s děrovanou mřížkou. Modulární komponenty podporují efektivní procesy přípravy a zajišťují reprodukovatelné polohování – jsou ideální pro svařování a výrobu upínacích přípravků, strojírenství a výstavbu zařízení i pro zpracování kovů.
Společnost KIPP rozšiřuje svůj sortiment o nové plynové pružiny v ocelovém a nerezovém provedení. Bezúdržbové tlumicí prvky podporují řízené otevírání, držení a zavírání klapek, kapot a pohyblivých součástí a jsou vhodné pro použití ve konstrukci strojů, lékařské technice a při konstrukci vozidel a zařízení.
S novou produktovou řadou REMOTE rozšiřuje společnost KIPP své portfolio o řešení pro aplikace, ve kterých nejsou ovládací prvky přímo přístupné. Důraz je kladen na aretační čepy, vypínače a západkové uzávěry, které lze vzájemně propojit pomocí bovdenových lanek.