Ušetřete náklady na dopravu!
V intervalu od 31. srpen do 13. září uhradíme během KIPP BLUE DAYS náklady na dopravu vaší objednávky přes náš internetový obchod.
Odborné znalosti v oboru
Spolu se společností KIPP můžete těžit z rozsáhlých odborných znalostí v oboru, dlouholetých zkušeností a praktických odborných řešení.
Naše klasické výrobky
Objevujte nyní. Zde najdete informace o různých klasických výrobcích z různých oblastí.
Upínací páky KIPP
Spolehlivé, stabilní a mnohostranně použitelné. Objevujte klasické výrobky společnosti.
Novinky
Na následující stránce naleznete naše nové výrobky od technických inovací až po vylepšené funkce.
Díky svým rychloupínacím systémům pro svařovací stoly nabízí společnost KIPP flexibilní řešení pro rychlé polohování, upínání a uvolňování obrobků na stolech s děrovanou mřížkou. Modulární komponenty podporují efektivní procesy přípravy a zajišťují reprodukovatelné polohování – jsou ideální pro svařování a výrobu upínacích přípravků, strojírenství a výstavbu zařízení i pro zpracování kovů.
Společnost KIPP rozšiřuje svůj sortiment o nové plynové pružiny v ocelovém a nerezovém provedení. Bezúdržbové tlumicí prvky podporují řízené otevírání, držení a zavírání klapek, kapot a pohyblivých součástí a jsou vhodné pro použití ve konstrukci strojů, lékařské technice a při konstrukci vozidel a zařízení.