Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Uretan-TPE

Krátké označení TPU (také TPE-U)
Název Elastollan® (Bayer)
Chemické označení uretan-TPE
Mechanické vlastnosti  
  Rozsah tvrdosti [shore A/D] 60A - 80D
  Odolnost proti opotřebení sehr gut
  Mezní pevnost v tahu [Mpa]  
Fyzikální vlastnosti  
  Hustota [g/cm³] 1,1 - 1,4
Teploty použití  
Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] -50 - 120
Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] -40 - 90
Ostatní vlastnosti  
  Hořlavost podle UL 94 HB
Chemická odolnost  
  Minerální tuky, oleje +
  Benzín -
  Kyseliny slabé/silné o/-
  Louhy slabé/silné +/o
  Perchloretylen -
  Trichloretylen -
  Aceton -
  Alkoholy o
  Brzdová kapalina - rozpustí se)
  Odolnost vůči hydrolýze
  horká voda)
-
  Počasí/UV-záření o
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné

Zpět k přehledu