Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Styrol-TPE

Krátké označení TPS (také TPE-S)
Název Dryflex® (HEXPOL)
Chemické označení styrol-TPE
Mechanické vlastnosti  
  Rozsah tvrdosti [shore A/D] 10A - 70D
  Odolnost proti opotřebení gut
  Mezní pevnost v tahu [Mpa]  
Fyzikalní vlastnosti  
  Hustota [g/cm³] 0,9 - 1,2
Teploty použití  
 Rozsah teplotních hodnot, krátkodobý [°C] -70 - 110
 Rozsah teplotních hodnot, trvalý [°C] -50 - 80
Ostatní vlastnosti  
  Hořlavost podle UL 94 HB
  Chemická odolnost  
  Minerální tuky, oleje o
  Benzín -
  Kyseliny slabé/silné +/o
  Louhy slabé/silné +/o
  Perchlorethylen -
  Trichloretylen -
  Aceton -
  Alkoholy o
  Brzdová kapalina o
  Odolnost vůči hydrolýze
  (horká voda)
+
  Počasí/UV-záření +
+ odolné / n. podmíněně odolné / - neodolné

Zpět k přehledu