Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
EN
Choose your language
Čeština
Angličtina
Change country
My account
Log in / Register
Watchlist
Bookmark products
Shopping cart
CZK0.00
Direct ordering
Homepage
OPERATING PARTS
Joints
Joints
Joints
Body material
stainless steel
stainless steel A2
steel
Body surface finish
bright
galvanised
galvanised and passivated
DIN Standard
DIN 71752
similar to DIN 71752
Thread type
internal thread
Filter
Entries / Pages
11
of 11 entries
Fixační čepy s kuličkami od firmy KIPP
Bezpečně a spolehlivě upevnit!
Added to your shopping cart
Filter
Entries / Pages
11
of 11 entries
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filter
Body material
stainless steel
stainless steel A2
steel
Body surface finish
bright
galvanised
galvanised and passivated
DIN Standard
DIN 71752
similar to DIN 71752
Thread type
internal thread
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!